Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 51,9 |
---|---|
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
terminale cu surub: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Racord | Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PBT; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit |
---|