Execuţie | cu fixare |
---|
Greutate [g] | 141,2 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara); din cauza materialului de alama, pot apărea reduceri negative ale intervalului de detectare (domeniu de detectare redus) |
Dimensiuni [mm] | M36 x 1,5 / L = 33,5 |
Desemnarea firului | M36 x 1,5 |
Diametru interior [mm] | 30 |
Materiale | alama strat alb bronz; Piuliţe: alama strat alb bronz |
Moment de strângere [Nm] | 5; (piulite de blocare: 40) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Montaj
|
|
---|