Manson de fixare cu opritor de capat
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
Manson de fixare cu opritor de capat
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- Opritor pentru poziția de instalare definită
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Înlocuire facilă și rapidă, fără reajustare
- Protecție fiabilă contra deteriorării
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | cu fixare |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 78,9 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara) |
Dimensiuni [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Desemnarea firului | M24 x 1,5 |
Diametru interior [mm] | 18 |
Materiale | Oțel galvanizat; Piuliţe: Oțel galvanizat |
Moment de strângere [Nm] | 5; (piulite de blocare: 40) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
diagrame si grafice
Montaj
|
|
---|