Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Greutate [g] | 52 |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Material de etansare | FKM |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, portocaliu, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |