Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -20...80 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Greutate [g] | 272,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PA; Conector mama: TPU portocaliu; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept |
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |