Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, codificat L |
Tensiune de lucru [V] | 63 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 16 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 464,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materiale | PP |
Material turnat | TPE |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|