Execuţie | pentru interfețe mecanice către sistemele de acționare pneumatice VDI / VDE 3845 |
---|
Greutate [g] | 454,5 |
---|---|
Distanța dintre găurile-pereche pentru colțarul de montare | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Inaltimea arborelui pentru antrenarea supapei | 30 / 40 / 50 mm |
Adecvate pentru diametrul arborelui [mm] | > 38 |
Materiale | Unghi montaj: inox (1.4404 / 316L); adaptor de arbore: Aluminiu |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|