Execuţie | Pentru zone igienice si umede in industria alimentara |
---|---|
Montaj | Utilizati doar cu dispozitive cu clasa III de protectie |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Greutate [g] | 21,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | capace de protectie: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM |
Moment de strângere [Nm] | 0,6...1,2; (Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei!) |
Unitate de ambalare | 4 buc. |
---|