Caracteristici speciale | fără silicon |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -20...80 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Greutate [g] | 15,1 |
---|---|
Materiale | alama nichelată; PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-CE02) |