Tensiune de lucru [V] | 12...24 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Greutate [g] | 14 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5 |
Materiale | carcasa mufa mama: PBT; Contacte: cositorit |
Articole livrate |
|
---|
terminale: 2 x 0,5 mm² |
Racord | Conector: 1 x conector AMP, drept; Contacte: cositorit |
---|