Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 38,9 |
---|---|
Filet de montaj | PG 9 |
Materiale | Zinc turnat sub presiune |
Material turnat | Zinc turnat sub presiune |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune |
---|