Caracteristici speciale | fără silicon |
---|---|
Fără silicon | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 0...100 |
Greutate [g] | 2979 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 100 m, MPPE, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |