Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 12...24 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -30...70 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Greutate [g] | 173,7 |
---|---|
Material turnat | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 6,4 mm; rasucit; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 2 x conector DEUTSCH, drept; Corp turnat: PA; Contacte: nichelată |
---|