Caracteristici speciale | Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | rezistent la impuritati |
Rezistent la ulei | da |
Stabil la UV | da |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -15...70 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Greutate [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Capsula: TPE-U negru; Etanşare: FKM | ||||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată | ||||
Adecvat portcablu | da | ||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Indicaţii | Specific clientului | |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
Racord | Cablu: 7 m, PUR, negru, Ø 5,8 mm; perechi rasucite; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |