Execuţie | pentru interfeţe mecanice la acţionări pneumatice sau valve cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|---|
Montaj | înălțime de compensare 10 mm |
Greutate [g] | 13,2 |
---|---|
Materiale | PA 6 negru; Şurub: Oţel inox |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|