Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|
Greutate [g] | 465,5 |
---|---|
Diametru flansa superioara [mm] | 70 |
Flansa superioara tip ISO | F07 |
Extensia arborelui | M6 |
Materiale | Placă de montaj: Material plastic; Parți metalice: inox (1.4301 / 304) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|