Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | cablu Ethernet, D-codat |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 1380,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
---|