Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 12 |
Curent total Max. [A] | 12; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 24,6 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Tip conector | M12 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|