Unghi de fixare
E12487
ANGLE BRACKET M30 / K1
Unghi de fixare
E12487
ANGLE BRACKET M30 / K1
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Pentru montarea autonomă
Aplicatie
Execuţie | pentru forma constructivă M30 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 81,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75,3 x 58 x 28 |
Materiale | inox (1.4301 / 304) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|