Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 23,9 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Tip conector | M12 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit |
---|