You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Discuri simbolice si imprejurimi
  5. E12468

Simbol de disc pentru butonul cu iluminare

E12468

CAP M22 SYMBOL Start/Pause

Simbol de disc pentru butonul cu iluminare

E12468

CAP M22 SYMBOL Start/Pause

  • Debavurare a discului cu simbol din senzorul tactil
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Marcaj fiabil și foarte vizibil al funcției
Aplicatie
Execuţie pentru forma constructivă KT M22
Date mecanice
Greutate [g] 2,4
Dimensiuni [mm] Ø 15,5
Materiale PA Grilamid TR 90UV
Observaţii
Observaţii
Fixare printr-o singura presare - nu poate fi demontata
Unitate de ambalare 2 buc.