Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC/DC |
---|
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 10,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiale | PBT; PA |
Material turnat | PBT / PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: 0,14...0,5 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...5 mm |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT / PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|