Caracteristici speciale | anti-stropi |
---|---|
Execuţie | cu fixare |
Greutate [g] | 34,9 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara); din cauza materialului de alama, pot apărea reduceri negative ale intervalului de detectare (domeniu de detectare redus) |
Dimensiuni [mm] | M16 x 1 |
Desemnarea firului | M16 x 1 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Materiale | alama anti-stropi; Piuliţe: alama anti-stropi |
Moment de strângere [Nm] | 3; (piulite de blocare: 10) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Montaj
|
|
---|