Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, T-codificat |
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 242,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiale | PP |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit |
---|