Caracteristici speciale | Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 |
Greutate [g] | 3025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 100 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |