1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori de pozitie a cilindrului
  5. Adaptor montare
  6. E12375

E12375

Adaptor de montare pentru cilindri pneumatici Pneumax

ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Pentru adaptarea senzorilor cilindrului la cilindrii cu sloturi specifice pentru producător
  • Înălțime joasă datorită unei soluții mecanice perfect adaptate
  • Poziție protejată a senzorului în adaptor
  • Montare facilă, rapidă și sigură
  • Design robust din metal, pentru utilizare în medii industriale dificile
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Execuţie pentru forme constructive MKT / MRT
Date mecanice
Greutate [g] 4,8
Materiale Aluminiu
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E12375-00 — 26.09.2013 —