Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 127,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 38 x 15 x 31 |
Materiale | Capsula: TPU negru |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 1,5 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, ecranat; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat |
---|