Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -20...50 |
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiale | PUR | ||||||||||||
Material turnat | PUR | ||||||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: piuliţă olandeză, alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
---|