Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 9,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm |
---|