Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 66,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materiale | Zinc turnat sub presiune nichelată |
Material turnat | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: ...0,75 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: de protectie |
---|