Distribuitor Y
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
Distribuitor Y
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
- Pentru utilizare în aplicații cu multe intrări și ieșiri, în spații mici
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 3 |
Curent total Max. [A] | 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 15,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 11 x 27 x 38 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Numarul de porturi splitter box | 2 |
Tip conector | M8 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 2 x M8; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|