Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 1206 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 25 m, PUR, negru; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 1...1,5 Nm |
---|