Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 350,2 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |
---|
Cablu: 3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Conector: 2 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |