Execuţie | pentru forme constructive MKT |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...50 |
---|
Greutate [g] | 12,1 |
---|---|
Materiale | clema de montare : POM; fixare: Aluminiu; Şurub: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | 0,5; (Surub de fixare) |
Domeniu de prindere [mm] | 44...45 |
Diametru piston [mm] | 40 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Montaj
|
|
---|