Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 433,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 5 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,0...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
---|