Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 677 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 6,6 mm, ecranat; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
---|