Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 6 |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -5...70 |
---|---|
Protectie | IP 69K; (pentru a asigura gradul de protectie, prizele nefolosite trebuie sa fie acoperite cu capacele de protectie furnizate.; Moment de strângere: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
MTTF [ani] | 2487 |
---|
Greutate [g] | 5376 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
Materiale | surub filetat: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Inel: EPDM; Capac acoperire: PP |
Material turnat | Oţel inox |
Numarul de porturi splitter box | 8 |
Tip conector | M12 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 25 m, PUR / PVC, negru, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
---|