Tensiune de lucru [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 12,1 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 16 x 16 x 51 |
Materiale | PA 6.6 |
Material turnat | PA 6.6 |
Material piuliţă | PA 6.6 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Tehnica de penetrare: 0,14...0,34 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...6 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: PA 6.6 |
---|