You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Accesorii de montaj pentru senzori de cilindru
  5. E11822

Bandă de întindere pentru cilindri rotunzi

E11822

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Bandă de întindere pentru cilindri rotunzi

E11822

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Pentru adaptarea senzorilor cilindrului la cilindrii liniei de tratare
  • Înălțime joasă datorită unei soluții mecanice perfect adaptate
  • Poziție protejată a senzorului în adaptor
  • Montare facilă, rapidă și sigură
Aplicatie
Execuţie pentru forme constructive MKT
Date mecanice
Greutate [g] 9,7
Dimensiuni [mm] Ø 80
Materiale Adaptor: PA; curea de fixare: inox(1.4305 / 303)
Diametru piston [mm] 80
Domeniu de întindere [mm] 78...89
Accesorii
Articole livrate
Adaptor: 1x, pentru forme constructive, MKT
Bandă de întindere pentru cilindri rotunzi: 1x
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.