Execuţie | pentru forme constructive MKT |
---|
Greutate [g] | 6,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 16 |
Materiale | Adaptor: PA; curea de fixare: inox(1.4305 / 303) |
Diametru piston [mm] | 16...20 |
Domeniu de întindere [mm] | 18...29 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|