Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 8 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 1141 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materiale | PUR negru |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Moment de strângere [Nm] | 2 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
---|