Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 28 x 60 x 125 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Numarul de porturi splitter box | 6 |
Tip conector | M12 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M23; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm |