Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | inox (1.4571/316Ti ) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: inox (1.4571/316Ti ); Contacte: aurit |
---|