Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 30,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|