Tensiune de lucru [V] | < 30 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 421,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 45 x 20 x 49 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M16, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
---|