Caracteristici speciale | Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|
Greutate [g] | 1612 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 50 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |