Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Materiale | PP; FKM |
Material turnat | PP / FPM |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Racord | Conector: 1 x valve de tip C standard industrial, cu cot; Corp turnat: PP / FPM; Blocare: alama, nichelată |
---|