Caracteristici speciale | fără silicon |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Curent total Max. [A] | 5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 256,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 28,5 x 29,5 x 47 |
Materiale | PP; FKM |
Material turnat | PP / FPM |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Racord | Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PP / FPM |
---|