Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | CAN bus |
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...80 |
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiale | PUR | ||||||||
Material turnat | PUR | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 6,8 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|