- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E11589
Mufa tip mama cu rezistor terminal pentru magistrala CAN
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
Mufa tip mama cu rezistor terminal pentru magistrala CAN
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
- Tehnologie de conectare fiabilă pentru magistralele CAN
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
Aplicatie
Aplicatie | CAN bus |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 7,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiale | TPU; Etanşare: FKM |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: ...0,6 Nm |
---|